??
Selezione modello CAD
K0161.31200X18
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0161 - Volantini a disco in alluminio
Lista materiale
K0161.31200X18
BESTKIPP
N. d'ordine
K0161.31200X18
AUSF
Versione:
impugnatura cilindrica fissa, mozzo con cava
D1
Diametro
200 mm
D2
Diametro
18 mm / inch
D3
Diametro
50 mm
L1
Lunghezza
24 mm
L3
Lunghezza
46 mm
B3
Larghezza
6 mm
T
Profondità
20.8 mm
GRIFF1
impugnatura cilindrica fissa
Ø26 x M 10 x 80
GRIFF2
impugnatura cilindrica girevole
-
GEW
Poids
1.4200 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
76169951
EAN
Codice EAN KIPP
4059245319909
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions